??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
3L B08A - ISO 8020 / Ball-lock
Lista materiale
Ball-lock,3L B08A-Green(470)-Light Duty-type S-42S13 - Short head
Tipo punzone
-
3L B08A
diametro punzone
40 mm
larghezza totale
76.6 mm
distanza vite-punzone
43.99 mm
larghezza laterale totale
91.9 mm
diametro corpo
81 mm
diametro testa
60 mm
lunghezza testa punzone
≥ 19 mm
Volume
34.4 cm^3
Piston seal area
18.85 mm
Forza iniziale
daN
Id colored ring
Green -
peso
1.55 kg
tipo porta punzone
tipo testa
Lunghezza del punzone
100 mm
Altezza corpo
65.5 mm
Altezza totale
75.5 mm
posizione punzone
1.2 mm
diametro punzone
ø 40 mm
lunghezza testa
42S13 - Short head
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD