??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
3L B08A - ISO 8020 / Ball-lock
Lista de materiales
Ball-lock,3L B08A-Green(470)-Light Duty-type S-42S13 - Short head
Tipo de punzón
-
3L B08A
Diámetro del punzón
40 mm
Longitud total
76.6 mm
Distancia tornillo-punzón
43.99 mm
Longitud lateral total
91.9 mm
Diámetro de cuerpo
81 mm
Diámetro de cabeza
60 mm
Espesor de la cabeza del punzón
≥ 19 mm
Volumen
34.4 cm^3
Piston seal area
18.85 mm
Fuerza final
daN
Id colored ring
Green -
Peso
1.55 kg
Tipo de portapunzón
Tipo de cabeza
Longitud del punzón
100 mm
Altura del cuerpo
65.5 mm
Altura total
75.5 mm
Posición del punzón
1.2 mm
Diámetro del punzón
ø 40 mm
Espesor de la cabeza del punzón
42S13 - Short head
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD