??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
3L B07A - ISO 8020 / Ball-lock
Lista de peças
Ball-lock,3L B07A-Green(470)-Light Duty-type S-42S13 - Short head
Tipo de Punção
-
3L B07A
Diametro do punção
38 mm
Largura total
76.6 mm
Distancia do parafuso para o punção
43.99 mm
Largura lateral total
91.9 mm
Diametro do corpo
81 mm
Diametro da cabeça
60 mm
Comprimento da cabeça do punção
≥ 19 mm
Volume
34.4 cm^3
Piston seal area
18.85 mm
Forca final
daN
Id colored ring
Green -
Peso
1.60 kg
Tipo de porta punção
Tipo da cabeça
Comprimento do soco
100 mm
Altura do corpo
65.5 mm
Altura Total
75.5 mm
Posição do punção
1.2 mm
Diametro do punção
ø 38 mm
Comprimento da cabeça
42S13 - Short head
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD