??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
3L B07A - ISO 8020 / Ball-lock
Stückliste
Ball-lock,3L B07A-Green(470)-Light Duty-type S-42S13 - Short head
Lochstempel Typ
-
3L B07A
Lochstempel Durchmesser
38 mm
Totales Breite
76.6 mm
Entfernung Lochstempel-scraub
43.99 mm
Totales seitliches breite
91.9 mm
Körpe durchmesser
81 mm
Kopf durchmesser
60 mm
länge der Lochstempels Kopf
≥ 19 mm
Volumen
34.4 cm^3
Piston seal area
18.85 mm
Anfangkraft
daN
Id colored ring
Green -
Gewicht
1.60 kg
Aufnahmeplatte Typ
Kopf Typ
Länge des Stempels
100 mm
körpe höhe
65.5 mm
Totales Höhe
75.5 mm
Lochstempel Lage
1.2 mm
Lochstempel Durchmesser
ø 38 mm
kopf Länge
42S13 - Short head
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen