??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
3L B03A - ISO 8020 / Ball-lock
Lista de peças
Ball-lock,3L B03A-Green(175)-Light Duty-type S-42S03 - Short head
Tipo de Punção
-
3L B03A
Diametro do punção
16 mm
Largura total
53.2 mm
Distancia do parafuso para o punção
31.75 mm
Largura lateral total
61.2 mm
Diametro do corpo
43 mm
Diametro da cabeça
29 mm
Comprimento da cabeça do punção
≥ 19 mm
Volume
14.0 cm^3
Piston seal area
6.95 mm
Forca final
daN
Id colored ring
Green -
Peso
0.68 kg
Tipo de porta punção
Tipo da cabeça
Comprimento do soco
100 mm
Altura do corpo
65.5 mm
Altura Total
75.5 mm
Posição do punção
1.2 mm
Diametro do punção
ø 16 mm
Comprimento da cabeça
42S03 - Short head
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD