??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
3L B02A - ISO 8020 / Ball-lock
Lista materiale
Ball-lock,3L B02A-Green(175)-Light Duty-type S-42S03 - Short head
Tipo punzone
-
3L B02A
diametro punzone
13 mm
larghezza totale
50.0 mm
distanza vite-punzone
29.97 mm
larghezza laterale totale
59.6 mm
diametro corpo
43 mm
diametro testa
29 mm
lunghezza testa punzone
≥ 19 mm
Volume
14.0 cm^3
Piston seal area
6.95 mm
Forza iniziale
daN
Id colored ring
Green -
peso
0.69 kg
tipo porta punzone
tipo testa
Lunghezza del punzone
100 mm
Altezza corpo
65.5 mm
Altezza totale
75.5 mm
posizione punzone
1.2 mm
diametro punzone
ø 13 mm
lunghezza testa
42S03 - Short head
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD