??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
3L B02A - ISO 8020 / Ball-lock
Nomenclature
Ball-lock,3L B02A-Green(175)-Light Duty-type S-42S03 - Short head
Type poinçon
-
3L B02A
Diamètre poinçon
13 mm
Largeur totale
50.0 mm
Distance vis-poinçon
29.97 mm
Largeur latérale totale
59.6 mm
Diamètre corps
43 mm
Diamètre tête
29 mm
Longueur tête poinçon
≥ 19 mm
Volume
14.0 cm^3
Piston seal area
6.95 mm
Force initiale
daN
Id colored ring
Green -
Poids
0.69 kg
Type de porte-poinçon
Type de tête
Longueur du poinçon
100 mm
Hauteur corps
65.5 mm
Hauteur totale
75.5 mm
Position du poinçon
1.2 mm
Diamètre poinçon
ø 13 mm
Longueur de la tête
42S03 - Short head
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés