??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
3L B02A - ISO 8020 / Ball-lock
Stückliste
Ball-lock,3L B02A-Green(175)-Light Duty-type S-42S03 - Short head
Lochstempel Typ
-
3L B02A
Lochstempel Durchmesser
13 mm
Totales Breite
50.0 mm
Entfernung Lochstempel-scraub
29.97 mm
Totales seitliches breite
59.6 mm
Körpe durchmesser
43 mm
Kopf durchmesser
29 mm
länge der Lochstempels Kopf
≥ 19 mm
Volumen
14.0 cm^3
Piston seal area
6.95 mm
Anfangkraft
daN
Id colored ring
Green -
Gewicht
0.69 kg
Aufnahmeplatte Typ
Kopf Typ
Länge des Stempels
100 mm
körpe höhe
65.5 mm
Totales Höhe
75.5 mm
Lochstempel Lage
1.2 mm
Lochstempel Durchmesser
ø 13 mm
kopf Länge
42S03 - Short head
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen