??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
3L B01A - ISO 8020 / Ball-lock
Lista materiale
Ball-lock,3L B01A-Green(125)-Light Duty-type S-42S01 - Short head
Tipo punzone
-
3L B01A
diametro punzone
10 mm
larghezza totale
43.7 mm
distanza vite-punzone
26.92 mm
larghezza laterale totale
52.5 mm
diametro corpo
35 mm
diametro testa
23 mm
lunghezza testa punzone
≥ 19 mm
Volume
10.3 cm^3
Piston seal area
5.06 mm
Forza iniziale
daN
Id colored ring
Green -
peso
0.48 kg
tipo porta punzone
tipo testa
Lunghezza del punzone
100 mm
Altezza corpo
65.5 mm
Altezza totale
75.5 mm
posizione punzone
1.2 mm
diametro punzone
ø 10 mm
lunghezza testa
42S01 - Short head
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD