??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
3L B01A - ISO 8020 / Ball-lock
Nomenclature
Ball-lock,3L B01A-Green(125)-Light Duty-type S-42S01 - Short head
Type poinçon
-
3L B01A
Diamètre poinçon
10 mm
Largeur totale
43.7 mm
Distance vis-poinçon
26.92 mm
Largeur latérale totale
52.5 mm
Diamètre corps
35 mm
Diamètre tête
23 mm
Longueur tête poinçon
≥ 19 mm
Volume
10.3 cm^3
Piston seal area
5.06 mm
Force initiale
daN
Id colored ring
Green -
Poids
0.48 kg
Type de porte-poinçon
Type de tête
Longueur du poinçon
100 mm
Hauteur corps
65.5 mm
Hauteur totale
75.5 mm
Position du poinçon
1.2 mm
Diamètre poinçon
ø 10 mm
Longueur de la tête
42S01 - Short head
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés