??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
3L B01A - ISO 8020 / Ball-lock
Lista de materiales
Ball-lock,3L B01A-Green(125)-Light Duty-type S-42S01 - Short head
Tipo de punzón
-
3L B01A
Diámetro del punzón
10 mm
Longitud total
43.7 mm
Distancia tornillo-punzón
26.92 mm
Longitud lateral total
52.5 mm
Diámetro de cuerpo
35 mm
Diámetro de cabeza
23 mm
Espesor de la cabeza del punzón
≥ 19 mm
Volumen
10.3 cm^3
Piston seal area
5.06 mm
Fuerza final
daN
Id colored ring
Green -
Peso
0.48 kg
Tipo de portapunzón
Tipo de cabeza
Longitud del punzón
100 mm
Altura del cuerpo
65.5 mm
Altura total
75.5 mm
Posición del punzón
1.2 mm
Diámetro del punzón
ø 10 mm
Espesor de la cabeza del punzón
42S01 - Short head
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD