카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
3GA311R-C6
CKD
방향 제어 밸브
에어 오퍼레이트식 3・4・5포트 밸브
마스터 밸브 4GA/BR・M4GA/BR
Single master valve 3GA/4GA/4GB
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/master_valve_3_4_5_port/master_valve_4ga_b_m4ga_b/single_master_valve_3ga_4ga_4gb/3ga4ga_asmtab.prj},{NB=3GA311R-C6},{MODEL=3GA3},{SP=1},{PS=C6},{OPTH=},{OPTP=},{OPTA=},{OPTF=},{VER=3},{PPATH=assemblies/3ga4ga_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
3GA/4GA Single
BOM
3GA311R-C6
Model no.
3GA3
3GA3
Solenoid position
1 : 2 position single normally closed
11 : 2 position single normally open
1 : 2 position single normally closed
11 : 2 position single normally open
Port size
C6 : φ6 Push-in fitting
C8 : φ8 Push-in fitting
C10 : φ10 Push-in fitting
08 : Rc1/4
C8N: φ5/16 inch push-in fitting
C10N: φ3/8 inch push-in fitting
08N : 1/4NPT
C6 : φ6 Push-in fitting
C8 : φ8 Push-in fitting
C10 : φ10 Push-in fitting
08 : Rc1/4
C8N: φ5/16 inch push-in fitting
C10N: φ3/8 inch push-in fitting
08N : 1/4NPT
Option: With check valve
Blank : None
H : With exhaust check valve
Blank : None
H : With exhaust check valve
Option: Mounting plate
Blank : None
P : With mounting plate
Blank : None
P : With mounting plate
Option: Ozone/Cutting oil proof
Blank : None
A : Ozone/Coolant proof product
Blank : None
A : Ozone/Coolant proof product
Option: A/B port filter integrated
Blank : None
F : A/B port filter built in
Blank : None
F : A/B port filter built in
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성