3FA1-NASJ-C01W0
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/3fa1_nasj_c01w0.prj},{NB=3FA1-NASJ-C01W0},{SHA256=VqH/+8GYZ7bN7MVUa1fsceHZ5450I90O4jZbwV/6gCc=},{INAME=00252__3fa12dnasj2dc01w0},{PN=3FA1-NASJ-C01W0},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 3 Straight Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm A Key Code},{BF=Tin},{BM=Zinc Diecast},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAG=3},{FAKRAK=A - Jet Black},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
3FA1-NASJ-C01W0
Bill of material
3FA1-NASJ-C01W0
Part Number
3FA1-NASJ-C01W0
Description
RF Connector FAKRA GEN 3 Straight Crimp Jack RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm A Key Code
Body Finish
Tin
Body Material
Zinc Diecast
Cable Group
B
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
3
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRA Generation
3
FAKRA Keycode
A - Jet Black
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성