3CC4M-26
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Min-E-Pitch® Drive Systems
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/min_e_pitch_drive_systems/a44.prj},{NB=3CC4M-26},{PN=3CC4M-26},{DES=Chain Sprocket},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A43},{MAT=Molded Delrin},{P=0.1570},{N=26},{PD=1.2983},{OD=1.36},{B=0.2500},{F=3/16},{OW=7/16},{HD=5/8},{F1=0.1875},{L=0.4375},{L1=0.1250},{H=0.6250},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
3CC4M - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 1/4" Bore
Bill of material
3CC4M-26
Product No.
3CC4M-26
3CC4M-26
Description
Chain Sprocket
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Molded Delrin
Circular Pitch
0.1570
인치
Number of Teeth
26
26
Pitch Diameter
1.2983
1.2983
인치
Outside Diameter
1.36
1.36
인치
Bore Diameter
0.2500
인치
Face Width
3/16
인치
Overall Width
7/16
인치
Hub Diameter
5/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성