??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3969917 - RSCWE 6-3/2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3969917
Product number of the Manufacturer
3969917
Description short
Connecteur de test
Description long
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Cosse annulaire, 1er étage, Section de référence: 6 mm², type de montage: Montage mural, coloris: gris
Manufacturer Type Description
RSCWE 6-3/2
Preview
GTIN-Code
4055626271590
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
18
Tension nominale
400 V
Nombre de points de contact par étage
4
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polyamide
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
48.900 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
70.100 mm
couleur
Grey
longueur
81 mm
Type de montage
Wall assembly
poids net
0.100 kg
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
GTIN
4055626271590
Manufacturer product designation
Connecteur de test
Manufacturer product description
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Cosse annulaire, 1er étage, Section de référence: 6 mm², type de montage: Montage mural, coloris: gris
Product type
RSCWE 6-3/2
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés