??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3888 - DIN 6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3888 20.000
Identifizierende Bestellnummer
3888 20.000
Produktbezeichnung
Werkzeug auslaufend! #6888 verwenden
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN 6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
20 mm
Schneidenlänge, max.
38 mm
Kraglänge
54 mm
Gesamtlänge
104 mm
Funktionslänge
79 mm
Halsdurchmesser
19.500 mm
Schaftlänge
50 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
200
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
20 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Rückspanwinkel
9 Grad
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.414 kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02001005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G2000h$06
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型