??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3851 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3851 25.400
Identifizierende Bestellnummer
3851 25.400
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM SUPER-A FRA-SH 30° 6 SCHN, 1"
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
25.400 mm
Schneidenlänge, max.
76 mm
Kraglänge
95 mm
Gesamtlänge
152.400 mm
Schaftlänge
62.400 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
1000
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
25.400 mm
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
SUPER A-BESCHICHTET
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.411 kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL10000125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01S1000$$$$
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型