??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
3833900000 - QB 2 BK
Lista de materiales
Weidmueller 3833900000
Preview
Manufacturer Product ID
3833900000
Manufacturer Type Description
QB 2 BK
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 2, Paso en mm: 6.80, Aislado: Sí, 32 A, negro
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190542559
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.800 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
2
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD