??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
3833800000 - QB 4 MK3
Nomenclature
Weidmueller 3833800000
Preview
Manufacturer Product ID
3833800000
Manufacturer Type Description
QB 4 MK3
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 4, Pas en mm: 10.00, Isolé: Oui, 24 A, noir
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4008190542542
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
10 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés