??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
3833800000 - QB 4 MK3
Kusovník
Weidmueller 3833800000
Preview
Manufacturer Product ID
3833800000
Manufacturer Type Description
QB 4 MK3
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm: 10.00, Izolované: Ano, 24 A, černá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190542542
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
10 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model