국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
380 5.500
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_380.prj},{NB=380 5.500},{J21=380 5.500},{A11=4.200},{C12=1},{B3=33},{B4=20},{B5=66},{B6=28},{B71=64.700},{C3=5.500},{D1=2},{D7=0.010},{E1=118},{B7=1.300},{C4=38},{D3=27},{H22=0},{A3=2},{B1=13.600},{BLD=2},{ID12000=9003800055000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=55},{C33=-0.008},{D4=33.500},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=STUFENBOHRER},{J22=HSS KURZSTUFENBOHRER 5,500 WN 16RN KERN,},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 16},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00550105$$$$},{J61=ZYL01F5500$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003800055000.dxf},{ID10003=9003800055000.stp},{ID10004=9003800055000_prop.xml},{ID10005=A_9003800055000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
380 - WN 16 STEP DRILL
Bill of material
380 5.500
Identifizierende Bestellnummer
380 5.500
380 5.500
Produktbeschreibung
STUFENBOHRER
Produktbezeichnung
HSS KURZSTUFENBOHRER 5,500 WN 16RN KERN,
HSS KURZSTUFENBOHRER 5,500 WN 16RN KERN,
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
WN 16
Bearbeitungsverfahren
BPB
Schneidendurchmesser min.
4.200
4.200
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
33
33
mm
Nutzlänge
20
20
mm
Gesamtlänge
66
66
mm
Spannutenlänge
28
28
mm
Funktionslänge
64.700
64.700
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.500
5.500
mm
Anzahl Schneiden
2
Masse (Gewicht)
0.010
0.010
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Beschichtung
OHNE
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.300
1.300
mm
Schaftlänge
38
38
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
27
27
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Anzahl Stufen
2
Stufenlänge 1. Stufe
13.600
13.600
mm
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00550105$$$$
ZYL00550105$$$$
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F5500$$$$
ZYL01F5500$$$$
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성