??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
38 SRP FR NX - Roues en caoutchouc thermoplastique non-tachant, corps en polypropylene, monture pivotante à platine frein antérieur
Nomenclature
388211NX
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
24 mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
60x60 mm
Distance entre axes
45x45 mm
Diamètre des trous
6 mm
Déport
mm
Rayon d'encombrement
mm
Capacité de charge
daN
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés