3735 10.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3735.prj},{NB=3735 10.000},{J21=3735 10.000},{B2=26.300},{B3=27},{B5=74},{B71=74},{C4=46.600},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{H21=1},{H22=1},{E2=27},{F4=27},{D7=0.036},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9037350100000},{ID12100=0},{A2=7.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.500},{D34=10},{F5=49.018},{J23=GEWINDEFR, TM SP},{J22=VHM TICN KI-GEW,FRA.TM-SP 2,5XD M10 HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000115},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037350100000.dxf},{ID10003=9037350100000.stp},{ID10004=9037350100000_prop.xml},{ID10005=A_9037350100000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=TICN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3735 - WN GEWINDEFR. TM SP
Bill of material
3735 10.000
Identifizierende Bestellnummer
3735 10.000
3735 10.000
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TM SP
Produktbezeichnung
VHM TICN KI-GEW,FRA.TM-SP 2,5XD M10 HA
VHM TICN KI-GEW,FRA.TM-SP 2,5XD M10 HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
FSC
Schneidenlänge, max.
26.300
26.300
mm
Kraglänge
27
27
mm
Gesamtlänge
74
74
mm
Funktionslänge
74
74
mm
Schaftlänge
46.600
46.600
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TICN
Seitenspanwinkel
27
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
27
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.036
0.036
kg
Datenträger
0
Bildkennung
10
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000115
ZYL01000115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
ZYL01G1000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성