??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3722 - DIN6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3722 7.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH 4S DIN 6527L-B RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
FIRE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型