??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3718 - DIN6527L VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3718 7.000
Identifizierende Bestellnummer
3718 7.000
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
Werkzeug auslaufend! #6878 verwenden
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
7 mm
Schneidenlänge, max.
16 mm
Kraglänge
27 mm
Gesamtlänge
63 mm
Funktionslänge
45 mm
Halsdurchmesser
6.700 mm
Schaftlänge
36 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
Seitenspanwinkel
36 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
36 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.038 kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00801005
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F8000h$06
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés