카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
370MR06501S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/370_series_asmtab.prj},{NB=370MR06501S},{SER=370 Series},{MO=S},{SIZE=6 1/4\" x 4 1/2\"},{TT=MR},{D=6},{W=3},{BR=},{X=6.250000},{Y=4.500000},{HDX=5.250000},{HDY=3.375000},{HDX1=4.937500},{HDY1=2.437500},{HDIA=0.562500},{PPATH=370_series_asmtpl.prj},{SLO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
370 Series - Heavy Duty Kingpinless Caster
Bill of material
370MR06501S
Part Number
370MR06501S
Series
370 Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
Wheel Type
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
CA - Cast Iron
PE - Polyurethane (Cast Iron Core)
VG - Cast Iron V-Groove
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
CA - Cast Iron
PE - Polyurethane (Cast Iron Core)
VG - Cast Iron V-Groove
Wheel Diameter
6
8
10
12
6
8
10
12
인치
Tread Width
3
인치
Wheel Face
Moderate crown
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
70-85 Shore A
Bearing Type
Roller
Brake Type
None
Face Contact Brake (FBB)
None
Face Contact Brake (FBB)
Capacity
750
lbs.
Mount Height
7 1/2
인치
Swivel Lead
1 3/8
인치
Swivel Radius
4 3/8
인치
Swivel Lock
None
Swivel Lock (L)
None
Swivel Lock (L)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성