??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
37-965 - Compas inox - Droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-965-102
Référence
37-965-102
L1
102.000 mm
L2
10.000 mm
L3
4.500 mm
L4
2.000 mm
D1
4.000 mm
ANGLE
mm
Введите значение для ANGLE
mm
cm
inch
ft
Informations
Информация
INOFTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей