??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 25
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
36m³/h (nominal flow), PN25
Lista de peças
4150769
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, altamente eficientes, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline. A bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal tem no conjunto uma construção compacta e é de manutenção simples. O veio da bomba e o veio do motor normalizado IEC estão ligados através de um acoplamento de isolamento e um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das forças axiais. Os apoios intermédios no sistema hidráulico e o veio resistente à corrosão através da cavilha em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para a utilização no abastecimento de água e aumento de pressão, em sistemas de circulação industriais, circuitos de água do processo e circuitos de refrigeração fechados. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Sistema hidráulico 2D/3D com rendimento otimizado, soldado a laser com otimização do fluxo e da desgaseificação *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Corpo da bomba otimizado em termos de caudal e de NPSH *Construção de fácil manutenção com proteção de acoplamento especialmente robusta *Aprovação para água potável para bombas com peças em contacto com fluidos feitas de aço inoxidável (versão EPDM) Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix V *Manual de instalação e funcionamento Indicações relativas à construção *A proteção do motor para o motor de corrente trifásica estão disponíveis mediante pedido ou no local *Motor monofásico com proteção térmica do motor integrada e condensador *A posição padrão da caixa de terminais está alinhada na flange de aspiração que, no entanto, se necessário, pode ser alterada *A série Wilo-Helix V está equipada com um empanque mecânico de fácil utilização numa construção de cartuchos e com um vedante de série para uma manutenção simples *O acoplamento com espaçador (com ≥ 7,5 kW) permite uma substituição do empanque mecânico, sem desmontagem do motor *O design das lanternas flexível, disponível em dois alinhamentos permite o acesso direto ao empanque mecânico *Para as versões das bombas PN 16 e PN 25 e Pmax = 30 bar estão disponíveis como acessórios contraflanges circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e vedantes *Kits de derivação disponíveis como acessórios *Wilo-Helix V(F) em versão com certificação VdS disponível mediante pedido.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011334
Modelo
Vertical
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
Material de conexão
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
55.0 m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
25.0 bar
Ligação elétrica
Terminais
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
Sem
Tipo de controlo de velocidade
outros
Motor with extended shaft
não
Communication
Sem
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
°C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexão 2
Flange;DN65-PN25-EN1092-1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 65
Diâmetro da conexão no lado da entrega
65 mm
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma da flange
Flange
Self-priming
não
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
320.0 mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
Padrão
Classe da eficiência energética do motor
IE3
With protection against dry running
não
Aprovação
Empanque mecânico
With oval counterflanges
não
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
22 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
22 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diâmetro externo da flange
185 mm
Diâmetro externo da flange
185 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
71 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
71 mm
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
Diâmetro do lábio de vedação
118 mm
Diâmetro do lábio de vedação
118 mm
Diâmetro interno nominal
65 mm
Diâmetro interno nominal
65 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensões
mm
Dimensões
105 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
145 mm
Círculo de inclinação
145 mm
Dimensões
160 mm
Dimensões
160 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de orifícios dos parafusos
8
Número de orifícios dos parafusos
8
Duração do trabalho
160 mm
Duração do trabalho
160 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
240 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
236.5 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
210 mm
Dimensões
14.5 mm
Dimensões
203 mm
Dimensões
mm
Dimensões
14 mm
Dimensões
240 mm
Dimensões
187 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
170 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
236.5 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
310 mm
Ângulo
180 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD