??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 25
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
36m³/h (nominal flow), PN25
Lista de materiales
4150769
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión y alta eficiencia, ejecución vertical con conexiones en línea. La bomba centrífuga de alta presión y aspiración normal posee en su conjunto una construcción compacta y es fácil de mantener. El eje de la bomba y el eje del motor normalizado según IEC se conectan con la ayuda de un acoplamiento de manguito y un rodamiento de bolas de linterna especial que asegura la absorción óptima de las fuerzas axiales. El cojinete intermedio del conjunto hidráulico y el eje resistente a la corrosión con manguito de acero inoxidable garantizan una larga vida útil. Las argollas de elevación especiales montadas de manera fija permiten instalar la bomba de manera sencilla. La bomba es apta para el uso en el abastecimiento de agua y aumento de presión, en sistemas industriales de circulación, así como en circuitos de agua de proceso y circuitos cerrados de refrigeración. También se puede utilizar en equipos contraincendios, sistemas de lavado, así como para el riego. Características especiales/ventajas del producto *Conjunto hidráulico 2D/3D soldado por láser, con rendimiento optimizado para caudal y desgasificación *Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión *Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados *Diseño fácil de mantener con una protección del acoplamiento especialmente sólida *Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM) Suministro *Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Helix V *Instrucciones de instalación y funcionamiento Indicaciones sobre el diseño *La protección de motor para el motor de corriente trifásica está disponible bajo consulta o se debe prever por parte del propietario *Motor de corriente monofásica con protección térmica del motor integrada y condensador *La posición estándar de la caja de bornes está alineada con la brida de aspiración, pero se puede cambiar si es necesario *La Wilo-Helix V está equipada con un cierre mecánico fácil de usar de tipo cartucho y con una junta de serie para un mantenimiento sencillo. *El acoplamiento con espaciador (con ≥ 7,5 kW) permite la reposición del cierre mecánico sin necesidad de desmontar el motor *El diseño flexible de linterna disponible en 2 alineaciones permite acceder directamente al cierre mecánico *Para las bombas en las ejecuciones PN 16, PN 25 y Pmax = 30 bar se pueden adquirir contrabridas redondas de fundición gris o acero inoxidable, tornillos, tuercas y juntas como accesorios *Los kits de montaje de baipás se pueden adquirir como accesorios *Wilo-Helix V(F) en ejecución con certificación VdS disponible mediante pedido.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC011334
Ejecución
Vertical
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
Material de la conexión
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
55.0 m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
25.0 bar
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
400 V
Número de fases
3
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
Sin
Modo de regulación de la velocidad
otros
Motor with extended shaft
no
Communication
Sin
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
°C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Etapa de presión brida
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexión 2
Flange;DN65-PN25-EN1092-1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 65
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
65 mm
Etapa de presión brida
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma de la brida
Brida
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
320.0 mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
Estándar
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
With protection against dry running
no
Admisión
Cierre mecánico
Con contrabridas ovales
no
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
22 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
22 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diámetro exterior de la brida
185 mm
Diámetro exterior de la brida
185 mm
Diámetro exterior de la toma
71 mm
Diámetro exterior de la toma
71 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro del canto de la junta
118 mm
Diámetro del canto de la junta
118 mm
Diámetro interior nominal
65 mm
Diámetro interior nominal
65 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
105 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Círculo graduado
145 mm
Círculo graduado
145 mm
Dimensiones
160 mm
Dimensiones
160 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
8
Longitud de trabajo
160 mm
Longitud de trabajo
160 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
240 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
236.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
210 mm
Dimensiones
14.5 mm
Dimensiones
203 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
14 mm
Dimensiones
240 mm
Dimensiones
187 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
170 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
236.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
310 mm
Ángulo
180 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD