??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 25
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
36m³/h (nominal flow), PN25
Kusovník
4150769
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce účinné vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline přípojkami
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami. Vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním má celkově kompaktní konstrukci a snadno se udržuje. Hřídel čerpadla a hřídel motoru dle normy IEC se připojují pomocí miskové spojky a zvláštní lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální uložení axiálních sil. Vnitřní ložiska v hydraulické soustavě a korozivzdorný hřídel díky pouzdra z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích výrobní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v hasicích zařízeních, myčkách a k zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Vysoce účinná, laserem svařovaná hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku a s optimalizací průtoku a odplynování *Oběžná kola, rozváděcí kola a vodicí skříň odolné vůči korozi *Skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska průtoku a negativní výšky sání NPSH *Konstrukce se snadnou údržbou a mimořádně robustním ochranným krytem spojky *Schválení pro pitnou vodu pro čerpadlo s díly z nerezové oceli přicházejícími do styku s médiem (provedení EPDM) Obsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix V *Návod k montáži a obsluze Upozornění ke konstrukčnímu typu *Ochrana motoru pro trojfázový motor je dostupná na vyžádání nebo ji musí zajistit zákazník *Jednofázový motor na střídavý proud s vmontovanou termickou ochranou motoru a kondenzátorem *Standardní poloha svorkovnice je vyrovnaná v sací přírubě, lze ji však v případě potřeby změnit *Konstrukční řada Wilo-Helix V je vybavena uživatelsky přívětivou mechanickou ucpávkou v podobě kartuše a sériovým těsněním pro snadnou údržbu *Vyjímatelná spojka (u motoru ≥ 7,5 kW) umožňuje výměnu mechanické ucpávky, aniž by bylo nutné demontovat motor *Flexibilní design lucerny, který je k dostání ve dvou vyrovnáních, umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce *Pro provedení čerpadel PN 16, PN 25 a Pmax = 30 bar lze jako příslušenství dodat kruhové protipříruby z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství *Na vyžádání je k dispozici Wilo-Helix V(F) v provedení certifikovaném podle VdS.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
55.0 m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
25.0 bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
Bez
Druh regulace otáček
ostatní
Motor s prodlouženou osou
žádný
Communication
Bez
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
°C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 65
Průměr, připojení přítoku
65 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Připojení 2
Flange;DN65-PN25-EN1092-1
Průměr, připojení vypouštění
DN 65
Průměr, připojení vypouštění
65 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Flange shape
Příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
320.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
Standard
Energetická třída motoru
IE3
With protection against dry running
žádný
Přijetí
Mechanická ucpávka
S oválnými protipřírubami
žádný
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
22 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
22 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
185 mm
Outer diameter of flange
185 mm
Outer pipe diameter connection
71 mm
Outer pipe diameter connection
71 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter sealing edge
118 mm
Diameter sealing edge
118 mm
Nominal inner diameter
65 mm
Nominal inner diameter
65 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
105 mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
145 mm
Pitch circle
145 mm
Connection length
160 mm
Connection length
160 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Working length
160 mm
Working length
160 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
240 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
210 mm
Dimensions
14.5 mm
Dimensions
203 mm
Dimensions
mm
Dimensions
14 mm
Dimensions
240 mm
Dimensions
187 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
170 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
310 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model