??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
36m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiale
4251166
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza nella versione verticale, ad alta efficienza e normalmente aspirante, dotata di raccordi inline, con motore EC regolato elettronicamente della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2.
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza nel tipo costruttivo verticale, ad alta efficienza e normalmente aspirante, dotata di raccordi inline, con motore EC regolato elettronicamente della classe di efficienza energetica IE5 a norma IEC 60034-30-2. Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa si presta per l’alimentazione, la distribuzione e la pressurizzazione idriche, gli impianti di circolazione industriale, l’acqua di processo, i circuiti dell’acqua di raffreddamento chiusi e le applicazioni di riscaldamento. Può essere impiegata anche negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Modi di regolazione: *Numero di giri fisso n-c: manuale con pulsante verde o con l’ausilio di segnali esterni *Pressione costante p-c, pressione differenziale costante ∆p-c, pressione variabile p-v, pressione differenziale variabile ∆p-v: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di regolazione costanti (temperatura, portata, pressione…) con sensore, impostazione valore di consegna con pulsante verde o con l’ausilio di segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni: *Rilevamento del valore limite massimo di pressione *Rilevamento del valore limite minimo di pressione *Rilevamento di mancanza d’acqua tramite sensore di aspirazione *Test di portata zero (circuito aperto) *No-Flow Stop (circuito chiuso) *Riconoscimento del funzionamento a secco *Calcolo della portata tramite un trasduttore di pressione differenziale *Avvio pompa *Codici di errore e di allarme *Relè per protezione da sovraccarichi *Slot annesso per moduli CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) per il collegamento al sistema di automazione degli edifici *Il LED verde indica lo stato della pompa *Il LED blu indica che la pompa viene regolata dall’esterno tramite un’interfaccia di comunicazione *Blocco accesso Ingresso analogico: *IN (AI 1): Ingresso, segnale sensore 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA o 2–10 V *IN (AI 2): Ingresso, valore di consegna 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA o 2–10 V Ingresso digitale IN (DI 1): *Esterno OFF *Rilevamento di mancanza d’acqua tramite ingresso binario Management pompa doppia (due pompe singole) *Funzionamento principale/di riserva *Scambio pompa in funzionamento principale/di riserva dopo 24 ore o dopo scambio pompe per blocco *Collegamento via cavo tramite Wilo Net Particolarità/vantaggi del prodotto *Motore EC IE5 e convertitore di frequenza integrato in combinazione con sistema idraulico Helix ad alta efficienza *Display LC a colori da 2”, tecnologia del pulsante verde Wilo e pulsante morbido con funzione di ritorno. Il menu pompa chiaro e intuitivo permette di operare comodamente le impostazioni della pompa. *Interfaccia analogica e digitale e modulo CIF *Regolazione intelligente con diversi modi, incluso management pompa doppia integrato *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione di portata e degassificazione) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico con ottimizzazione di portata e degassificazione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Helix2.0-VE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Helix2.0-VE 2–16 (versione PN 16 con flange ovali): Controflangia in acciaio inossidabile, con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti Indicazioni relative al tipo costruttivo *La serie Helix2.0-VE è dotata, a seconda della versione, di una tenuta meccanica (X-Seal) a cartuccia di facile utilizzo e di una guarnizione di serie che consente una facile manutenzione o di una tenuta meccanica di serie. *Per le pompe delle versioni PN 16 e PN 25 sono disponibili come accessori le controflange rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, nonché viti, dadi e guarnizioni. *Il giunto spaziatore consente una sostituzione facile e veloce della tenuta meccanica senza smontaggio del motore (a partire da 5,5 kW). *Possibilità di innestare a scelta moduli CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) per il collegamento al sistema di automazione degli edifici *Collegamento opzionale per M12 RJ45 Ethernet CIF *I sensori sono disponibili come accessori: Kit pressione differenziale 4–20 mA e kit pressione relativa 4–20 mA *I kit by-pass sono disponibili come accessori
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
0
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
0 1/min
controllo velocità di giri motore
integrato
tipo di controllo velocità di giri
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
°C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 65
Diametro di collegamento fornitura laterale
65 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
collegamento 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-1
diametro collegamento lato pressione
DN 65
Diametro di collegamento lato mandata
65 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forma della flangia
Flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
320.0 mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
0
Standard motor
Motore EC
Classe di efficienza energetica motore
IE5
With protection against dry running
0
omologazione
Tenuta meccanica
With oval counterflanges
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
185 mm
diametro esterno flangia
185 mm
collegamento diametro esterno tubo
71 mm
collegamento diametro esterno tubo
71 mm
diametro foro del bullone
18 mm
diametro foro del bullone
18 mm
Diametro margine di tenuta
108 mm
Diametro margine di tenuta
108 mm
diametro nominale
65 mm
diametro nominale
65 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
145 mm
circuito parziale
145 mm
Dimensioni
160 mm
Dimensioni
160 mm
Width electrical cabinet
267.4 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
8
numero di fori per viti
8
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Angolare
°
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD