??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
36m³/h (nominal flow), PN16
Спецификация
4247210
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Высокоэффективный нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос, полностью из нержавеющей стали, с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2, в вертикальном исполнении с интегрированным High Efficiency Drive и линейными подсоединениями.
Тендерный текст
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011334
Модель/исполнение
Вертикально
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
Материал соединения
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
16.0 bar
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
3500.0 1/min
Управление скоростью двигателя
установленный
Тип управления скоростью
плавно
Motor with extended shaft
нет
Communication
Prepared
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
°C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Присоединение 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-1
Diameter of connection on delivery side
DN 65
Outer pipe diameter connection outlet side
65 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Форма фланца
Фланец
Self-priming
нет
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
320.0 mm
Высота насоса
mm
Вес
kg
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
Класс эффективности электродвигателя
IE5
With protection against dry running
нет
Внесен в реестр
Торцевое уплотнение
With oval counterflanges
нет
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
185 mm
Наружный диаметр фланца
185 mm
Наружный диаметр соединения трубы
71 mm
Наружный диаметр соединения трубы
71 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр скважины
18 mm
Диаметр уплотняющей кромки
108 mm
Диаметр уплотняющей кромки
108 mm
Номинальный внутренний диаметр
65 mm
Номинальный внутренний диаметр
65 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
27 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
145 mm
Диаметр шага
145 mm
Размеры
160 mm
Размеры
160 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
8
Количество отверстий под болты
8
Рабочая длина
160 mm
Рабочая длина
160 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
294 mm
Размеры
mm
Размеры
236.5 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
210 mm
Размеры
14.5 mm
Размеры
203 mm
Размеры
mm
Размеры
13.5 mm
Размеры
240 mm
Размеры
187 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
20.0 mm
Размеры
0
Размеры
0.0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
226 mm
Размеры
mm
Размеры
236.5 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
310 mm
Уголки
180 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей