??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
36m³/h (nominal flow), PN16
Lista de peças
4247210
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bomba centrífuga de alta pressão altamente eficiente com aspiração normal, totalmente em aço inoxidável, com motor EC da classe da eficiência energética IE5 conforme a norma IEC 60034-30-2, na versão vertical, com High Efficiency Drive integrada e ligações Inline.
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão vertical com aspiração normal em modo de construção Inline. Bomba de construção compacta com veio de bomba do motor contínuo e empanque mecânico independente do sentido de rotação. Câmaras de patamares, impulsores e rodas de guia são feitos de aço inoxidável. Placa base das bombas feita de ferro fundido revestido de cataforese com ligações de flange oval. A bomba é adequada para utilização no abastecimento e pressurização hídrica e no aumento de pressão, ao nível de sistemas de circulação industrial assim como nos circuitos de refrigeração de água do processo e nos circuitos de refrigeração fechados. Também pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem, irrigação assim como para aproveitamento de águas pluviais. Particularidades/vantagens do produto *Adequado para aplicações de água potável e aplicações especiais graças à construção em aço inoxidável *Design das bombas que poupa espaço, compacto e robusto *Adequado para utilização com temperaturas ambiente de até 50 °C e num amplo campo de aplicação, especialmente para a integração de sistema Equipamento fornecido *Bomba Wilo-Medana CV1-L multicelular vertical *Contraflanges ovais feitas de aço inoxidável Rp 1 até Rp 2" com os respetivos parafusos, porcas e vedantes *Manual de instalação e funcionamento Construção *Bomba em modo de construção Inline com motor/eixo de bomba contínuos *Sistema hidráulico da bomba und corpo de bomba de 1.4301 (AISI 304) *Impulsores de bomba, câmaras de patamares, veio e corpo da bomba de aço inoxidável 1.4404 (AISI316L) mediante pedido. Corpo da bomba de 1.4404 (AISI316L) apenas disponível com flange circular DIN *Ligação flangeada oval *Flange circular DIN ou ligação Victaulic disponíveis mediante pedido *Motor de corrente monofásica ou motor de corrente trifásica *A proteção do motor é opcional para os motores 3~ disponíveis. Esta opção é necessária para a utilização com o conversor de frequência necessário *Motor de corrente monofásica equipado com condensador com proteção térmica do motor integrada (incluindo reinício automático automatizado) *Aprovação para água potável para bombas com componentes em contacto com o fluido feitos de aço inoxidável (versão EPDM) *Kits de montagem de derivação disponíveis como acessórios
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011334
Modelo
Vertical
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
Material de conexão
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
16.0 bar
Ligação elétrica
Terminais
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
50. 60 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
3500.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
embutido
Tipo de controlo de velocidade
contínuo
Motor with extended shaft
não
Communication
Prepared
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
°C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexão 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 65
Diâmetro da conexão no lado da entrega
65 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma da flange
Flange
Self-priming
não
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
320.0 mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
0
Standard motor
Motor EC
Classe da eficiência energética do motor
IE5
With protection against dry running
não
Aprovação
Empanque mecânico
With oval counterflanges
não
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diâmetro externo da flange
185 mm
Diâmetro externo da flange
185 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
71 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
71 mm
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
Diâmetro do lábio de vedação
108 mm
Diâmetro do lábio de vedação
108 mm
Diâmetro interno nominal
65 mm
Diâmetro interno nominal
65 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
27 mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
145 mm
Círculo de inclinação
145 mm
Dimensões
160 mm
Dimensões
160 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de orifícios dos parafusos
8
Número de orifícios dos parafusos
8
Duração do trabalho
160 mm
Duração do trabalho
160 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
294 mm
Dimensões
mm
Dimensões
236.5 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
210 mm
Dimensões
14.5 mm
Dimensões
203 mm
Dimensões
mm
Dimensões
13.5 mm
Dimensões
240 mm
Dimensões
187 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
20.0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
226 mm
Dimensões
mm
Dimensões
236.5 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
310 mm
Ângulo
180 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD