??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
36m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiałowa
4247210
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Wysokosprawna, normalnie zasysająca, wysokociśnieniowa pompa wirowa, w pełni wykonana ze stali nierdzewnej, w z silnikiem EC, o najwyższej klasie sprawności IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, ze zintegrowaną wersją High Efficiency Drive i króćcami Inline.
Tekst przetargu
Normalnie zasysająca, pionowa wysokociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji Inline. Pompa o kompaktowej konstrukcji z wałem przelotowym silnik-pompa i niezależnym od kierunku obrotów uszczelnieniem mechanicznym. Komory stopni, wirniki i kierownice przepływowe ze stali nierdzewnej. Płyta podstawy pompy z żeliwa z powłoką kataforetyczną z połączeniem kołnierzowym owalnym. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją stosować również w systemach przeciwpożarowych, myjniach, do nawadniania oraz podczas korzystania z wody deszczowej. Cechy szczególne/zalety produktu *Przystosowany do zastosowania z wodą użytkową i specjalnych zastosowań dzięki konstrukcji ze stali szlachetnej *Oszczędzająca miejsca, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja pompy *Nadaje się do stosowania w temperaturach otoczenia do 50°C i do rozszerzonego obszaru zastosowań, szczególnie do integracji systemów Zakres dostawy *Wielostopniowa pionowa pompa Wilo-Medana CV1-L *Przeciwkołnierze owalne ze stali nierdzewnej Rp 1 do Rp 2" z przynależnymi śrubami, nakrętkami i uszczelkami *Instrukcja montażu i obsługi Konstrukcja *Pompa o konstrukcji Inline z przelotowym wałem silnika / pompy *Hydraulika pompy i korpus pompy z 1.4301 (AISI 304) *Wirniki pompy, komora stopniowa, wał i korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI316L) na zapytanie. Korpus pompy z 1.4404 (AISI316L) dostępny tylko z kołnierzem okrągłym DIN *Z połączeniem kołnierzowym owalnym *Kołnierz okrągły DIN lub przyłącze Victaulic dostępne na zapytanie *Silnik prądu przemiennego lub indukcyjny trójfazowy *Zabezpieczenie silnika jest opcjonalnie dostępne dla silnika 3~. Ta opcja jest wymagana w przypadku korzystania z zewnętrznej przetwornicy częstotliwości *Silnik prądu przemiennego, wyposażony w kondensator, ze zintegrowanym termicznym zabezpieczeniem silnika (wraz z automatycznym, ponownym włączaniem) *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową dla pomp na wszystkie części ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC011334
Model
Pionowa
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
Gatunek materiału korpusu pompy
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
Gatunek materiału połączenia
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
400 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
50. 60 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
3500.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
zabudowany
Sposób regulacji prędkości obrotowej
bezstopniowo
Silnik z przedłużonym wałem
nie
Communication
Prepared
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
°C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 65
Średnica przyłącza od strony zasilającej
65 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Połączenie 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 65
Średnica przyłącza od strony tłocznej
65 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Kształt końcówki
Kołnierz
Samozasysanie
nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Długość wbudowania
320.0 mm
Wysokość pompy
mm
Ciężar
kg
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard motor
Silnik EC
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
With protection against dry running
nie
Dopuszczenie
Uszczelnienie mechaniczne
Z owalnymi przeciwkołnierzami
nie
Angle electrical cabinet
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
185 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
185 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
71 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
71 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
18 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
18 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
108 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
108 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
65 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
65 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
Wysokość pompy
mm
Diameter motor
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
27 mm
Wymiary
mm
Średnica podziałowa
145 mm
Średnica podziałowa
145 mm
Długość przyłącza
160 mm
Długość przyłącza
160 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Długość robocza
160 mm
Długość robocza
160 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
294 mm
Wymiary
mm
Wymiary
236.5 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0
Wymiary
0
Wymiary
210 mm
Wymiary
14.5 mm
Wymiary
203 mm
Wymiary
mm
Wymiary
13.5 mm
Wymiary
240 mm
Wymiary
187 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
20.0 mm
Wymiary
0
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
226 mm
Wymiary
mm
Wymiary
236.5 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
310 mm
Kątowniki
180 °
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD