??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
36m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiale
4247210
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, normalmente aspirante, ad alta efficienza in acciaio inossidabile con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2, versione verticale, con High Efficiency Drive integrato e raccordi inline.
testo tenero
Pompa centrifuga normalmente aspirante ad alta prevalenza verticale di tipo costruttivo inline. Pompa dalla struttura compatta con albero pompa-motore passante e tenuta meccanica indipendente dal senso di rotazione. Camere stadio, diffusori e giranti sono in acciaio inossidabile. Basamento della pompa in ghisa rivestita mediante cataforesi con attacchi con flangia ovale. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti antincendio, negli impianti di lavaggio, nell’irrigazione canalizzata e per l’utilizzo dell’acqua piovana. Particolarità/vantaggi del prodotto *Idonea per applicazioni con acqua potabile e applicazioni speciali grazie alla struttura in acciaio inossidabile *Design della pompa ad ingombro ridotto, compatto e robusto *Idonea per l’impiego in temperature ambiente fino a 50 °C e campo d’applicazione esteso, in particolare per l’integrazione di sistema Fornitura *Pompa verticale multistadio Wilo-Medana CV1-L *Controflange ovali in acciaio inossidabile Rp 1 fino a Rp 2", con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Tipo costruttivo *Pompa con tipo costruttivo inline con albero pompa/motore passante *Sistema idraulico e corpo pompa in 1.4301 (AISI 304) *Giranti, camera stadio, albero e corpo pompa in acciaio inossidabile 1.4404 (AISI316L) su richiesta. Corpo pompa in 1.4404 (AISI316L) disponibile solo con flangia rotonda DIN *Raccordo a flangia ovale *Flangia rotonda DIN oppure attacco Victaulic disponibile su richiesta *Motore monofase o trifase *Salvamotore opzionale per i motori 3~. Questa opzione risulta necessaria per l’impiego con convertitore di frequenza esterno *Motore a corrente alternata dotato di condensatore con salvamotore termico integrato (incl. riattivazione automatica) *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) *I kit by-pass sono disponibili come accessori
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
Verticale
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
3500.0 1/min
controllo velocità di giri motore
integrato
tipo di controllo velocità di giri
modulante
Motor with extended shaft
no
Communication
Prepared
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
°C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 65
Diametro di collegamento fornitura laterale
65 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
collegamento 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-1
diametro collegamento lato pressione
DN 65
Diametro di collegamento lato mandata
65 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forma della flangia
Flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
320.0 mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
0
Standard motor
Motore EC
Classe di efficienza energetica motore
IE5
With protection against dry running
no
omologazione
Tenuta meccanica
With oval counterflanges
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
185 mm
diametro esterno flangia
185 mm
collegamento diametro esterno tubo
71 mm
collegamento diametro esterno tubo
71 mm
diametro foro del bullone
18 mm
diametro foro del bullone
18 mm
Diametro margine di tenuta
108 mm
Diametro margine di tenuta
108 mm
diametro nominale
65 mm
diametro nominale
65 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
27 mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
145 mm
circuito parziale
145 mm
Dimensioni
160 mm
Dimensioni
160 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
8
numero di fori per viti
8
lunghezza di lavoro
160 mm
lunghezza di lavoro
160 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
294 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
236.5 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
210 mm
Dimensioni
14.5 mm
Dimensioni
203 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
13.5 mm
Dimensioni
240 mm
Dimensioni
187 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
20.0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
226 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
236.5 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
310 mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD