??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
36m³/h (nominal flow), PN16
Lista de materiales
4247210
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, de aspiración normal y alta eficiencia, totalmente de acero inoxidable, con motor EC de la clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC 60034-30-2, en ejecución vertical, con High Efficiency Drive integrado y conexiones Inline.
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal, vertical, en construcción Inline. Bomba de estructura compacta con eje continuo de bomba-motor y cierre mecánico independiente del sentido de giro. Las cámaras escalonadas, los rodetes y las coronas de álabes son de acero inoxidable. Bancada de bombas fabricada en hierro fundido con revestimiento por cataforesis y conexiones por brida ovalada. La bomba es apta para el uso en el abastecimiento de agua y aumento de presión, en sistemas industriales de circulación, así como en circuitos de agua de proceso y circuitos cerrados de refrigeración. Además, se puede utilizar en equipos contra incendios, sistemas de lavado, riego y para el aprovechamiento de aguas pluviales. Características especiales/ventajas del producto *Apto para aplicaciones de agua potable y aplicaciones especiales gracias a su construcción en acero inoxidable *Diseño de bomba compacto, sólido y que permite ahorrar espacio *Apto para el uso a temperaturas ambiente de hasta 50 °C y un amplio campo de aplicación, en particular, para la integración de sistemas Suministro *Bomba multietapas vertical Wilo-Medana CV1-L *Contrabridas ovaladas de acero inoxidable Rp 1 a Rp 2" con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes *Instrucciones de instalación y funcionamiento Tipo *Bomba en construcción Inline con eje de motor/bomba continuo *Sistema hidráulico de la bomba y carcasa de la bomba de 1.4301 (AISI 304) *Rodetes de las bombas, cámaras escalonadas, eje y carcasa de la bomba de acero inoxidable 1.4404 (AISI316L) bajo consulta. Carcasa de la bomba de 1.4404 (AISI316L) solo disponible con brida redonda DIN *Conexión por brida ovalada *Brida redonda DIN o conexión Victaulic disponibles bajo consulta *Motor de corriente alterna o de corriente trifásica *La protección de motor está disponible opcionalmente para motores 3~. Esta opción se requiere para el uso con convertidor de frecuencia externo *Motor de corriente alterna equipado con condensador y protección térmica del motor integrada (incl. reconexión automática) *Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM) *Los kits de montaje de baipás se pueden adquirir como accesorios
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC011334
Ejecución
Vertical
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
Material de la conexión
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
400 V
Número de fases
3
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
3500.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
instalado
Modo de regulación de la velocidad
continuo
Motor with extended shaft
no
Communication
Prepared
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
°C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexión 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 65
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
65 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma de la brida
Brida
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
320.0 mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
0
Standard motor
Motor EC
Clase de eficiencia energética del motor
IE5
With protection against dry running
no
Admisión
Cierre mecánico
Con contrabridas ovales
no
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diámetro exterior de la brida
185 mm
Diámetro exterior de la brida
185 mm
Diámetro exterior de la toma
71 mm
Diámetro exterior de la toma
71 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro del canto de la junta
108 mm
Diámetro del canto de la junta
108 mm
Diámetro interior nominal
65 mm
Diámetro interior nominal
65 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
27 mm
Dimensiones
mm
Círculo graduado
145 mm
Círculo graduado
145 mm
Dimensiones
160 mm
Dimensiones
160 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
8
Longitud de trabajo
160 mm
Longitud de trabajo
160 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
294 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
236.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
210 mm
Dimensiones
14.5 mm
Dimensiones
203 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
13.5 mm
Dimensiones
240 mm
Dimensiones
187 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
20.0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
226 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
236.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
310 mm
Ángulo
180 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD