??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
36m³/h (nominal flow), PN16
Stückliste
4247210
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2, mit integriertem High-Efficiency Drive und Inline-Anschlüssen.
Ausschreibungstext
Normalsaugende vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe in Inline-Bauform. Pumpe in kompakter Bauart mit durchgehender Motor-Pumpenwelle und drehrichtungsunabhängiger Gleitringdichtung. Stufenkammern, Lauf- und Leiträder sind aus Edelstahl. Pumpen-Grundplatte aus kataphoresebeschichtetem Gusseisen mir Ovalflanschanschlüssen. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann zudem in Feuerlöschanlagen, Waschanlagen, Bewässerung sowie für die Regenwassernutzung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Geeignet für Trinkwasseranwendungen und spezielle Anwendungen dank Edelstahlkonstruktion *Platzsparendes, kompaktes und robustes Pumpendesign *Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C und erweitertem Anwendungsbereich, insbesondere für die Systemintegration Lieferumfang *Mehrstufige vertikale Pumpe Wilo-Medana CV1-L *Ovalgegenflansche aus Edelstahl Rp 1 bis Rp 2" mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen *Einbau- und Betriebsanleitung Bauart *Pumpe in Inline-Bauart mit durchgehender Motor-/Pumpenwelle *Pumpenhydraulik und Pumpengehäuse aus 1.4301 (AISI 304) *Pumpenlaufräder, Stufenkammern, Welle und Pumpengehäuse aus 1.4404 (AISI316L) Edelstahl auf Anfrage. Pumpengehäuse aus 1.4404 (AISI316L) nur erhältlich mit DIN-Rundflansch *Ovalflanschanschluss *DIN-Rundflansch oder Victaulic-Anschluss erhältlich auf Anfrage *Wechselstrom- oder Drehstrommotor *Motorschutz ist optional für 3~-Motoren verfügbar. Diese Option ist für den Einsatz mit externem Frequenzumrichter erforderlich *Wechselstrommotor ausgestattet mit Kondensator mit integriertem thermischem Motorschutz (inkl. automatischer Wiedereinschaltung) *Trinkwasserzulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC011334
Ausführung
Vertikal
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Werkstoff des Anschlusses
Edelstahl
Werkstoffgüte Anschluss
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
3500.0 1/min
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
Art der Drehzahlregelung
stufenlos
Motor mit verlängerter Achse
nein
Kommunikation
Prepared
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
°C
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
Anschluss Einlassseite
Flansch
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 65
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
65 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-1
Anschluss Auslassseite
Flange;DN65-PN16-EN1092-1
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 65
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
65 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-1
Flanschform
Flansch
Selbstansaugend
nein
Schutzart (IP)
IP55
Einbaulänge
320.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Gewicht
kg
Explosionsgeschützt
0
Normmotor
EC-Motor
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
Mit Trockenlaufschutz
nein
Zulassung
Gleitringdichtung
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
Winkel Elektrogehäuse
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Außendurchmesser Flansch
185 mm
Außendurchmesser Flansch
185 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
71 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
71 mm
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Durchmesser Dichtkante
108 mm
Durchmesser Dichtkante
108 mm
Nenninnendurchmesser
65 mm
Nenninnendurchmesser
65 mm
Stärke Dichtkante
3.0 mm
Stärke Dichtkante
3.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Durchmesser Motor
mm
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
mm
Abstand bis Mittenanschluss
mm
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
Dicke Fuß
27 mm
Abstand bis Befestigung
mm
Teilkreis
145 mm
Teilkreis
145 mm
Anschlusslänge
160 mm
Anschlusslänge
160 mm
Breite Elektrogehäuse
232 mm
Länge Elektrogehäuse
mm
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Mittenabstand Löcher
145 mm
Mittenabstand Löcher
145 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Anzahl der Schraublöcher
8
Anzahl der Schraublöcher
8
Arbeitslänge
160 mm
Arbeitslänge
160 mm
Abmessungen
0.00 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0.00 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
294 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
236.5 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0
Abmessungen
210 mm
Abmessungen
14.5 mm
Abmessungen
203 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
13.5 mm
Abmessungen
240 mm
Abmessungen
187 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
20.0 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0.0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
226 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
236.5 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
310 mm
Winkel
180 °
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen