??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
36m³/h (nominal flow), PN16
Kusovník
4247210
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce výkonné, vícestupňové, vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním,z nerezové oceli, ve vertikálním provedení, s EC motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2, s integrovanou pohonnou jednotkou High Efficiency Drive a s přípojkami Inline.
Anbudstext
Vertikální vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním v konstrukčním provedení Inline. Čerpadlo s kompaktní konstrukcí, s procházející hřídelí motoru čerpadla a mechanickou ucpávkou nezávislou na směru otáčení. Stupňové komory a oběžná a rozváděcí kola jsou z nerezové oceli. Základová deska čerpadla z šedé litiny s kataforézním povlakem s přípojkami na oválnou přírubu. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích procesní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v hasicích zařízeních, myčkách, k zavlažování a k využití dešťové vody. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Díky konstrukci z nerezové oceli vhodné pro použití pitné vody a pro speciální použití *Prostorově úsporná, kompaktní a robustní konstrukce čerpadla *Vhodné pro použití při okolní teplotě až 50 °C a pro rozšířenou oblast použití, zejména k integraci do systému Obsah dodávky *Vícestupňové vertikální čerpadlo Wilo-Medana CV1-L *Oválná protipříruba z nerezové oceli Rp 1 až Rp 2" s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním *Návod k montáži a obsluze Konstrukce *Čerpadlo v konstrukčním provedení Inline s procházející hřídelí motoru/čerpadla *Hydraulická část čerpadla a těleso čerpadla z 1.4301 (AISI 304) *Oběžná kola čerpadel, stupňová komora, hřídel a těleso čerpadla z 1.4404 (AISI316L) nerezové oceli na vyžádání. Těleso čerpadla z 1.4404 (AISI316L) k dostání pouze s kruhovou přírubou DIN *S připojením na oválnou přírubu *Kruhová příruba DIN nebo připojení Victaulic k dostání na vyžádání *Jednofázový nebo trojfázový motor *Ochrana motoru je volitelně k dispozici pro motory 3~. Tato volitelná možnost je zapotřebí pro použití s externím frekvenčním měničem *Motor na střídavý proud vybavený kondenzátorem s integrovanou termickou ochranou motoru (vč. automatického opětovného zapnutí) *Schválení pro pitnou vodu pro čerpadlo s díly z nerezové oceli přicházejícími do kontaktu s médiem (provedení EPDM) *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
16.0 bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
3500.0 1/min
Regulace otáček motoru
instalováno
Druh regulace otáček
plynulý
Motor s prodlouženou osou
žádný
Communication
Prepared
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
°C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 65
Průměr, připojení přítoku
65 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Připojení 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-1
Průměr, připojení vypouštění
DN 65
Průměr, připojení vypouštění
65 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Flange shape
Příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
320.0 mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
0
Standard motor
EC motor
Energetická třída motoru
IE5
With protection against dry running
žádný
Přijetí
Mechanická ucpávka
S oválnými protipřírubami
žádný
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
185 mm
Outer diameter of flange
185 mm
Outer pipe diameter connection
71 mm
Outer pipe diameter connection
71 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter sealing edge
108 mm
Diameter sealing edge
108 mm
Nominal inner diameter
65 mm
Nominal inner diameter
65 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
27 mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
145 mm
Pitch circle
145 mm
Connection length
160 mm
Connection length
160 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Centre-to-centre holes
145 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Working length
160 mm
Working length
160 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
294 mm
Dimensions
mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
210 mm
Dimensions
14.5 mm
Dimensions
203 mm
Dimensions
mm
Dimensions
13.5 mm
Dimensions
240 mm
Dimensions
187 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
20.0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
226 mm
Dimensions
mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
310 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model