??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
369207 - LSFN-SE 160K-SG
Stückliste
369207
LSFN-SE 160K-SG
Artikelnummer des Herstellers
369207
Kurzbeschreibung
LSFN-SE 160K-SG
EAN
4047526369200
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
Gesamthöhe
245 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
9.060 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
CAD modeli indir