??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687711 - Mounting rails
Bill of material
3687711
Order number
3687711
MD01
VAR__MANUID_
16201201
Kurzbeschreibung
AL NS35-245
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, Gehäusetyp AL 2616
Artikelnummer des Herstellers
16201201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
AL NS35-245
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
245
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.091
LENGTH
245
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей