??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687709 - Mounting rails
Bill of material
3687709
Order number
3687709
MD01
VAR__MANUID_
16201501
Kurzbeschreibung
AL NS35-266
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, Gehäusetyp AL 2823
Artikelnummer des Herstellers
16201501
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
AL NS35-266
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
266
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.103
LENGTH
266
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
预览
3D
2D
下载CAD模型