카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3687707
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.600 Industrial enclosures
03.100.600.20 Mounting rails
BN 22919 Mounting rails
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_600/03_100_600_20/bn_22919/16201601.prj},{NB=3687707},{BNARTNR=3687707},{MD01=pho_pro_19814401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=16201601},{DESCSHORT=AL NS35-316},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, Gehäusetyp AL 3323},{MANUID=16201601},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=AL NS35-316},{EF000010=DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm},{EF000040=7.500},{EF000386=1},{EF001438=316},{EF001457=Round hole},{EF002169=Steel},{EF002677=-},{EF006569=Sendzimir galvanized},{WEIGHT=0.119},{LENGTH=316},{COO=DE},{CTC=73089098},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687707 - Mounting rails
Bill of material
3687707
Order number
3687707
MD01
VAR__MANUID_
16201601
Kurzbeschreibung
AL NS35-316
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, Gehäusetyp AL 3323
Artikelnummer des Herstellers
16201601
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
AL NS35-316
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
316
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.119
LENGTH
316
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성