??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687701 - Mounting plates
Bill of material
3687701
Order number
3687701
Kurzbeschreibung
AL MPS-2212
Artikelnummer des Herstellers
15501001
Name des Herstellers
Spelsberg
Werkstoff
Steel
Width
207
Length
107
Height
1.5
Werkstoff
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели