??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687639 - Mounting rails
Bill of material
3687639
Order number
3687639
MD01
VAR__MANUID_
19704901
Kurzbeschreibung
TS 15-49,5
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm,  inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 77/97 + ALS 99
Artikelnummer des Herstellers
19704901
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TS 15-49,5
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 15 mm
Höhe
5
Materialstärke
1
Länge
49.500
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.015
LENGTH
49.500
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型