??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687638 - Mounting rails
Bill of material
3687638
Order number
3687638
MD01
VAR__MANUID_
19708001
Kurzbeschreibung
TS 15-80
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm,  inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 97/99/1111/1309/1313/1809/1811 + ALS 1212/1414/1515/2011
Artikelnummer des Herstellers
19708001
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TS 15-80
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 15 mm
Höhe
5
Materialstärke
1
Länge
80
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.019
LENGTH
80.000
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей