??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
3687637 - Mounting rails
Nomenclature
3687637
Numéro d'article
3687637
MD01
VAR__MANUID_
19709201
Kurzbeschreibung
TS 15-92
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm,  inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 1111/1309/1313/1809/1811 + ALS 1414/1515/2011
Artikelnummer des Herstellers
19709201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TS 15-92
Exécution
DIN rail (top hat rail) 15 mm
Höhe
5
Materialstärke
1
Länge
92
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.021
LENGTH
92.000
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés