??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
3687636 - Mounting rails
Nomenclature
3687636
Numéro d'article
3687636
MD01
VAR__MANUID_
19711101
Kurzbeschreibung
TS 15-111
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm,  inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 1309/1313 + ALS 1515
Artikelnummer des Herstellers
19711101
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TS 15-111
Exécution
DIN rail (top hat rail) 15 mm
Höhe
5
Materialstärke
1
Länge
111
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.024
LENGTH
111.000
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés