??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687635 - Mounting rails
Bill of material
3687635
Order number
3687635
MD01
VAR__MANUID_
19715401
Kurzbeschreibung
TS 15-154
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm,  inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518 + ALS 2020/2720
Artikelnummer des Herstellers
19715401
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TS 15-154
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 15 mm
Höhe
5
Materialstärke
1
Länge
154
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.026
LENGTH
154
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей