??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687634 - Mounting rails
Bill of material
3687634
Order number
3687634
MD01
VAR__MANUID_
19808101
Kurzbeschreibung
NS 35-81
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 1111/1309/1313/1809/1811 + ALS 1414/1515/2011, Abox/Abox-i 060
Artikelnummer des Herstellers
19808101
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-81
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.5
Materialstärke
1
Länge
81
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.0282
LENGTH
81.0
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей