??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687631 - Mounting rails
Bill of material
3687631
Order number
3687631
MD01
VAR__MANUID_
19821601
Kurzbeschreibung
NS 35-216
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 2518/3625 + ALS 2720/3927
Artikelnummer des Herstellers
19821601
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-216
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.500
Materialstärke
1
Länge
216
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.074
LENGTH
216.000
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей